Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 80 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 26 mm d1 - İç bilezik dış çapı 93,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 127,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,42 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 76,6 kN C0 - Statik yük 53 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,3 kN f0 - Faktör 14.6 N lim - Mekanik limit hız 3100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,134 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,866 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,601 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,801 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,413 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 89 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 93,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 131 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors