Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 85 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm d1 - İç bilezik dış çapı 100,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 136,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,85 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 88,6 kN C0 - Statik yük 62 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,6 kN f0 - Faktör 14.6 N lim - Mekanik limit hız 2800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,122 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,878 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,518 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,759 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,412 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 94 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 100,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 141 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors