• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6217NRC3 - NTN

6217NRC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
a min - Min. kanal pozisyonu4,65 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu4,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı145,24 mm
b min - Min. kanal genişliği3,1 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,4 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı159,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,82 mm
Tespit segmanı referansıR150
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,79 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük92 kN
C0 - Statik yük64 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,6 kN
f0 - Faktör14.7
N lim - sıvı yağ5000 tr/min
N lim - gres4200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı94 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı141 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu7,37 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu7,72 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı162 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image