Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 90 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 30 mm d1 - İç bilezik dış çapı 106,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 144,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 2,25 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 101 kN C0 - Statik yük 71,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,9 kN f0 - Faktör 14.5 N ref - Referans termal hız 5100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,111 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,889 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,447 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,724 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,411 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 99 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 106,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 151 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors