Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 95 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 32 mm d1 - İç bilezik dış çapı 111,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 153,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 2,65 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 115 kN C0 - Statik yük 81,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,25 kN f0 - Faktör 14.5 N ref - Referans termal hız 5000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,101 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,899 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,384 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,692 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 106 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 111,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 159 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors