Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

626ZZ - SNR

626ZZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap6 mm
D - Dış çap19 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği6 mm
d1 - İç bilezik dış çapı9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı16,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,007 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,75 kN
C0 - Statik yük0,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,04 kN
f0 - Faktör10.5
N ref - Referans termal hız33000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız46000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,558 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,442 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,445 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,723 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,365 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı8 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı17 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image