Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 20 mm D - Dış çap 42 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 27,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 37,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,082 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 9,9 kN C0 - Statik yük 5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,23 kN f0 - Faktör 13.8 N lim - Mekanik limit hız 10000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,578 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,422 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,677 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,398 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 24 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 27,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 38 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors