• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6300LLUCM/5K - NTN

6300LLUCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği11 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,053 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük9,1 kN
C0 - Statik yük3,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,273 kN
f0 - Faktör11.4
N lim - gres16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı14 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı17 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı31 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image