Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 10 mm D - Dış çap 35 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 11 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 33,17 mm b min - Min. kanal genişliği 1,35 mm b max - Maks. kanal genişliği 2,06 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,4 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 39,7 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,12 mm Radyal boşluk sınıfı CM Kütle 0,053 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 9,1 kN C0 - Statik yük 3,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,273 kN f0 - Faktör 11.4 N lim - gres 23000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 14 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 17 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 31 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm
Industry Calcul Factors