Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, poliamid kafes, tek tarafta metal kapak
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 15 mm D - Dış çap 42 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 13 mm d1 - İç bilezik dış çapı 23,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 36,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,083 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 11,9 kN C0 - Statik yük 5,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,24 kN f0 - Faktör 12.1 N lim - Mekanik limit hız 31000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -50 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,525 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,475 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,312 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,656 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,361 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 20 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 23,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 37 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors