• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6302ZZC3 - SNR

6302ZZC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap15 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı22,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı36,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,084 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük12 kN
C0 - Statik yük5,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,25 kN
f0 - Faktör12.3
N ref - Referans termal hız17000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız23000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,558 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,442 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,447 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,724 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,365 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı20 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı22,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image