Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 17 mm D - Dış çap 47 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 14 mm d1 - İç bilezik dış çapı 24,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 40,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,116 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 14,3 kN C0 - Statik yük 6,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,3 kN f0 - Faktör 12.3 N lim - Mekanik limit hız 12000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,56 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,44 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,454 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,727 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,366 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 22 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 24,6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 42 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors