Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 20 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm d1 - İç bilezik dış çapı 30 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 45 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,147 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 16,8 kN C0 - Statik yük 7,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,36 kN f0 - Faktör 12.4 N lim - Mekanik limit hız 9500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,574 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,426 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,515 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,758 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,368 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 26,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 30 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 45,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors