• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6304LLBNRC3/5K - NTN

6304LLBNRC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
a min - Min. kanal pozisyonu2,31 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,46 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı49,73 mm
b min - Min. kanal genişliği1,35 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,65 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,4 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı57,9 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,12 mm
Tespit segmanı referansıR52
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,144 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük17,6 kN
C0 - Statik yük7,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,615 kN
f0 - Faktör12.4
N lim - gres14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı26,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı28,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı45,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu3,33 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu3,58 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image