Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler, 150°C'ye kadar olan uygulamalar için.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 25 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 17 mm d1 - İç bilezik dış çapı 33,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 52,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,225 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 24,9 kN C0 - Statik yük 12,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,55 kN f0 - Faktör 12.2 N lim - Mekanik limit hız 8200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 150 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,542 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,458 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,38 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,69 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,363 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 31,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 37,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 55,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors