• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6305LLUC3/5K - NTN

6305LLUC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,232 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük23,5 kN
C0 - Statik yük10,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,855 kN
f0 - Faktör12.6
N lim - gres8100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı31,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı35 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı55,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image