• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6305NRZZ - SNR

6305NRZZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
d1 - İç bilezik dış çapı33,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı52,6 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu4,67 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu4,98 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı59,61 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı67,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,65 mm
Tespit segmanı referansıR62
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,225 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük24,9 kN
C0 - Statik yük12,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,55 kN
f0 - Faktör12.2
N ref - Referans termal hız12000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,542 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,458 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,38 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,69 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,363 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı31,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı33,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı55,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image