Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6306EE - SNR

6306EE

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
d1 - İç bilezik dış çapı42,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı61,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,345 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük28,1 kN
C0 - Statik yük15 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,68 kN
f0 - Faktör13.3
N lim - Mekanik limit hız6700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,084 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,916 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,139 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,07 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,386 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı36,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen26204529

Industry Calcul Factors

Calcul factors image