Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 30 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 19 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,07 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,28 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 68,81 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 2,2 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 78,6 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,7 mm Tespit segmanı referansı R72 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,36 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 29,5 kN C0 - Statik yük 15 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,14 kN f0 - Faktör 13.3 N lim - sıvı yağ 12000 tr/min N lim - gres 10000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 36,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 4,67 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 4,98 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 80 mm
Industry Calcul Factors