Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 19 mm d1 - İç bilezik dış çapı 42,6 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 61,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,345 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 28,1 kN C0 - Statik yük 15 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,68 kN f0 - Faktör 13.3 N ref - Referans termal hız 11000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 13000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,084 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,916 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,139 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,07 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,386 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 36,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors