• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6307LLUCM/5K - NTN

6307LLUCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,457 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük37 kN
C0 - Statik yük19,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,47 kN
f0 - Faktör13.1
N lim - gres6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı43 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı47 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı72 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image