Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 35 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 21 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 76,81 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,28 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 86,6 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 1,7 mm Radyal boşluk sınıfı CM Kütle 0,457 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 37 kN C0 - Statik yük 19,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,47 kN f0 - Faktör 13.1 N lim - sıvı yağ 6000 tr/min N lim - gres 8800 tr/min
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 43 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 47 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 72 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm
Industry Calcul Factors