• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6308EEC3 - SNR

6308EEC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d1 - İç bilezik dış çapı54,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı77,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,65 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük43 kN
C0 - Statik yük24,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,1 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - Mekanik limit hız5300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,079 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,921 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,113 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,057 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,385 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı48 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı82 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image