Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 96,8 mm b min - Min. kanal genişliği 2,7 mm b max - Maks. kanal genişliği 3,28 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 106,5 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,46 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,814 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 58,5 kN C0 - Statik yük 32 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,5 kN f0 - Faktör 13.1 N lim - sıvı yağ 5600 tr/min N lim - gres 7000 tr/min
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 53 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 61,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 92 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm
Industry Calcul Factors