TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar, 150°C'ye kadar olan uygulamalar için.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - İç çap | 50 mm |
D - Dış çap | 110 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 27 mm |
d1 - İç bilezik dış çapı | 64,7 mm |
D1 - Dış bilezik iç çapı | 98 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
Radyal boşluk sınıfı | C3 |
Kütle | 1,07 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 65,4 kN |
C0 - Statik yük | 38,3 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 1,74 kN |
f0 - Faktör | 13.2 |
N lim - Mekanik limit hız | 6000 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -30 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 150 °C |
RULMAN FREKANSLARI | |
---|---|
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,071 Hz |
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,929 Hz |
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,072 Hz |
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,036 Hz |
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,384 Hz |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 59 mm |
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 64,7 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 101 mm |
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |
Industry Calcul Factors