Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 27 mm d1 - İç bilezik dış çapı 66,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 94,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,04 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 65,1 kN C0 - Statik yük 37,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,72 kN f0 - Faktör 13.3 N ref - Referans termal hız 7700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 8300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,048 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,953 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,961 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,981 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,381 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 59 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 66,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 101 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors