Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 60 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm d1 - İç bilezik dış çapı 79,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 111,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,71 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 86,2 kN C0 - Statik yük 52 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,36 kN f0 - Faktör 13.2 N ref - Referans termal hız 6800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 7000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,064 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,936 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,041 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,021 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,383 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 71 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 79,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 119 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors