Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | NTN |
d - İç çap | 65 mm |
D - Dış çap | 140 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 33 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
Radyal boşluk sınıfı | CN |
Kütle | 2,08 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 103 kN |
C0 - Statik yük | 60 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 4,6 kN |
f0 - Faktör | 13.2 |
N lim - gres | 3300 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -25 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 76 mm |
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 86 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 129 mm |
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |