Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6313ZZ - SNR

6313ZZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
d1 - İç bilezik dış çapı85,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı119,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,11 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük97,7 kN
C0 - Statik yük59,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,7 kN
f0 - Faktör13.2
N ref - Referans termal hız6400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,071 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,929 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,072 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,036 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,384 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı85,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image