Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6319ZZ/5K - NTN

6319ZZ/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle5,67 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük169 kN
C0 - Statik yük119 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,65 kN
f0 - Faktör13.3
N lim - gres3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı108 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı187 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image