Sabit bilyalı rulman, radyal temas, işlenmiş kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 140 mm |
| D - Dış çap | 300 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 62 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 4 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 18,5 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 280 kN |
| C0 - Statik yük | 246 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 7,5 kN |
| f0 - Faktör | 13.6 |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 156 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 284 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 3 mm |