• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6412NR - NTN

6412NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği35 mm
a min - Min. kanal pozisyonu4,65 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu4,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı145,24 mm
b min - Min. kanal genişliği3,1 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,4 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı159,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,77 mm
Tespit segmanı referansıR150
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,77 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük113 kN
C0 - Statik yük64,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,9 kN
f0 - Faktör12.6
N lim - sıvı yağ5700 tr/min
N lim - gres4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı71 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı139 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu7,42 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu7,67 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı162 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image