• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6800 - NTN

6800

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap19 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,005 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,03 kN
C0 - Statik yük0,925 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,072 kN
f0 - Faktör14.8
N lim - sıvı yağ38000 tr/min
N lim - gres32000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı12 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı17 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image