Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 25 mm D - Dış çap 37 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 7 mm a min - Min. kanal pozisyonu 1,15 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 1,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 35,7 mm b min - Min. kanal genişliği 0,95 mm b max - Maks. kanal genişliği 1,2 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,25 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 39,8 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 0,85 mm Tespit segmanı referansı R37 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,022 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 4,75 kN C0 - Statik yük 2,95 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,208 kN f0 - Faktör 16.1 N lim - gres 18000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 27 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 35 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 2 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 2,15 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 40,5 mm
Industry Calcul Factors