• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6900LLUNR/2AS - NTN

6900LLUNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap22 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği6 mm
a min - Min. kanal pozisyonu0,9 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu1,05 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı20,8 mm
b min - Min. kanal genişliği0,8 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,05 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,2 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı24,8 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı0,7 mm
Tespit segmanı referansıR22
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,009 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2,99 kN
C0 - Statik yük1,27 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,099 kN
f0 - Faktör14
N lim - gres21000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı12 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı13 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı20 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu1,6 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu1,75 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı25,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image