• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6902LLUNR/2AS - NTN

6902LLUNR/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap28 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
a min - Min. kanal pozisyonu1,15 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu1,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı26,7 mm
b min - Min. kanal genişliği0,95 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,25 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı30,8 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı0,85 mm
Tespit segmanı referansıR28
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,016 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4,05 kN
C0 - Statik yük2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,157 kN
f0 - Faktör14.8
N lim - gres16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı17 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı17,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı26 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu2 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu2,15 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı31,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image