Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | NTN |
d - İç çap | 18 mm |
D - Dış çap | 30 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 7 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,15 mm |
Radyal boşluk sınıfı | C3 |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 4,65 kN |
C0 - Statik yük | 2,58 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 0,202 kN |
f0 - Faktör | 14.7 |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -25 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 110 °C |
Industry Calcul Factors