Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6905ZZCM/5K - NTN

6905ZZCM/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,042 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,8 kN
C0 - Statik yük4,55 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,345 kN
f0 - Faktör15.4
N lim - gres16000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı27 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı40 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image