• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

696ZZ/5K - NTN

696ZZ/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap6 mm
D - Dış çap15 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,004 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,49 kN
C0 - Statik yük0,53 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,021 kN
f0 - Faktör13.3
N lim - gres37000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı7,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı13,4 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image