• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

697ZZ/1K - NTN

697ZZ/1K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap7 mm
D - Dış çap17 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,005 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,78 kN
C0 - Statik yük0,715 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,029 kN
f0 - Faktör14
N lim - gres35000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-55 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı130 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı15 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image