Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7001HVUJ74 - SNR

7001HVUJ74

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap12 mm
D - Dış çap28 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği8 mm
d1 - İç bilezik dış çapı16,65 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı23,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı25,72 mm
a - Yük uygulama noktası7 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,02 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük5,9 kN
C0 - Statik yük3,05 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,14 kN
f0 - Faktör13.6
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,05 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,313 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,687 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,004 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,392 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı14,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı14,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı25,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı25,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image