• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7002UCG/GNP42 - NTN

7002UCG/GNP42

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı20,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı19,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı26,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı28,7 mm
a - Yük uygulama noktası7,7 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,03 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,35 kN
C0 - Statik yük3,7 kN
f0 - Faktör14.1
N lim - sıvı yağ79800 tr/min
N lim - gres49900 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,039 kN
Eksenel rijitlik27,1 N/µm
Radyal rijitlik144,9 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı17,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı29,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı30,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,15 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image