Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 17 mm D - Dış çap 35 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 10 mm d1 - İç bilezik dış çapı 22,65 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 29,4 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 31,97 mm a - Yük uygulama noktası 9 mm α - Temas açısı 25 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,037 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 6,9 kN C0 - Statik yük 4,25 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,19 kN f0 - Faktör 14.8 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,06 kN Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,838 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,162 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,309 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,655 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 19,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 19,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 32,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 32,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,3 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors