• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7003UCG/GMP42 - NTN

7003UCG/GMP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap17 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı23 mm
d2 - İç bilezik dış çapı21,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı29 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı32 mm
a - Yük uygulama noktası8,5 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,037 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük9,1 kN
C0 - Statik yük4,55 kN
f0 - Faktör13.8
N lim - sıvı yağ72100 tr/min
N lim - gres45100 tr/min
Ön yük seviyesiGM
Ön yük değeri0,098 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı32,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı33,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,15 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image