• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7004CVUJ84 - SNR

7004CVUJ84

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı26,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı35,45 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı38,58 mm
a - Yük uygulama noktası10 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,06 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük11,7 kN
C0 - Statik yük7,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,32 kN
f0 - Faktör14
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,18 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,214 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,786 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,691 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,346 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,401 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı24,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı24,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı37,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image