Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7004UCG/GNP42 - NTN

7004UCG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı28,1 mm
d2 - İç bilezik dış çapı26,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı34,9 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı38,4 mm
a - Yük uygulama noktası10,3 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,067 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük12,3 kN
C0 - Statik yük6,6 kN
f0 - Faktör14.1
N lim - sıvı yağ59500 tr/min
N lim - gres37200 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,069 kN
Eksenel rijitlik35,9 N/µm
Radyal rijitlik192,2 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı24,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı39,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image