Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 55 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 13 mm d1 - İç bilezik dış çapı 38,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 46,95 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 50,93 mm a - Yük uygulama noktası 12 mm α - Temas açısı 15 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4 Kütle 0,112 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 16,4 kN C0 - Statik yük 11,7 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,53 kN f0 - Faktör 14.9 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.52 Ön yük seviyesi 8 Ön yük değeri 0,25 kN Eksenel rijitlik 43 N/µm Radyal rijitlik 249 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 41000 tr/min N lim - gres 27000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,701 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,299 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,792 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,896 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 35,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 49,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 49,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors