Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7007CVDBJ74 - SNR

7007CVDBJ74

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı43,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı53,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı57,98 mm
a - Yük uygulama noktası13 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,15 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük19,9 kN
C0 - Statik yük14,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,66 kN
f0 - Faktör15
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.43
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,1 kN
Eksenel rijitlik49 N/µm
Radyal rijitlik278 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ36000 tr/min
N lim - gres24000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,735 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,265 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,957 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,979 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,421 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı40,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı40,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image