Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7007HVUJ74 - SNR

7007HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı43,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı53,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı57,47 mm
a - Yük uygulama noktası18 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,15 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük18,9 kN
C0 - Statik yük13,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,81 kN
f0 - Faktör15.208
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.67
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,17 kN
Eksenel rijitlik119 N/µm
Radyal rijitlik252 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ33000 tr/min
N lim - gres22000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,813 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,187 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,975 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,988 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,426 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı40,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı40,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image