• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7008UADG/GNP42U3G - NTN

7008UADG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap68 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı49,7 mm
d2 - İç bilezik dış çapı47,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı58,3 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı62,5 mm
a - Yük uygulama noktası20,2 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,19 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük22,5 kN
C0 - Statik yük16 kN
f0 - Faktör0
N lim - sıvı yağ30400 tr/min
N lim - gres18800 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,206 kN
Eksenel rijitlik136,8 N/µm
Radyal rijitlik288,8 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı45,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı62,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı63,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image